7652 6-1/4
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Compact Series 7000 in technopolymer
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/mod_7652_asmtab.prj},{NB=7652 6-1/4},{MOD=7652 6-1/4},{A=6},{D=G1/4},{E=12.5},{G=11.6},{H=6},{L=29.0},{N=24.5},{W=18.5},{SW=5},{D1=13.157},{D2=9},{R=0.7},{INFO=Infotext},{TYPE=0.000},{L1=18.500},{PPATH=mod_7652_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 7652
Stückliste
7652 6-1/4
MOD
Mod.
7652 6-1/4
7652 6-1/4
A
6
6
mm
D
G1/4
G1/4
E
12.5
12.5
mm
G
11.6
11.6
mm
H
6
6
mm
L
29.0
29.0
mm
N
24.5
24.5
mm
W
18.5
18.5
mm
SW
5
5
mm
INFO
Infotext
Information
Infotext
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求