6501 4-M5
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 6000
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6501.prj},{NB=6501 4-M5},{IDNR=},{MOD=6501 4-M5},{A=4},{D=M5},{C=3.5},{E=6.0},{F=9},{H=4},{M=17.5},{SW=8},{INFO=Infotext},{D2=7.5},{L2=6},{L1=12.5},{R1=6.5},{R=0.7},{T1=8},{D3=3},{D1=7.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 6501 4 - M5
Stückliste
6501 4-M5
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
6501 4-M5
A
4
mm
D
M5
C
3.5
mm
E
6.0
mm
F
9
mm
H
4
mm
M
17.5
mm
SW
8
mm
INFO
Infotext
Information
Infotext
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求