KN000-305-F12
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Directly and indirectly operated 2/2 - 3/2 solenoid valves
Series KN and KN High Flow directly operated solenoid valves
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_kn_highflow/elettrovalvola_kn_high_flow_01.prj},{NB=KN000-305-F12},{INFO=Infotext},{SERIE=KN},{CORPO=0},{NUMEROPOSTI=00},{FUNZIONE=3},{ATTACCHI=0},{DIAMETRO=5},{MATERIALI=F},{CONNESSIONE=1},{VOLTAGGIO=2},{FISSAGGIO=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series KN High Flow directly operated solenoid valves
Stückliste
KN000-305-F12
INFO
Infotext
Infotext
SERIE
KN
CORPO
0= valvola singola
0= valvola singola
NUMEROPOSTI
00= interfaccia
00= interfaccia
FUNZIONE
3= 3/2 NC
3= 3/2 NC
ATTACCHI
0= valvola singola
0= valvola singola
DIAMETRO
5= Ø1,1 7bar
6= Ø1,1 3bar
5= Ø1,1 7bar
6= Ø1,1 3bar
MATERIALI
F= corpo PBT, otturatore FKM, altre guarniz NBR (FKM su richiesta)
F= corpo PBT, otturatore FKM, altre guarniz NBR (FKM su richiesta)
CONNESSIONE
1= connessione 90° con protez e led
B= connessione in linea con protez e led
1= connessione 90° con protez e led
B= connessione in linea con protez e led
VOLTAGGIO
2= 12 VDC
8= 24 VDC (4W spunto, 1W mantenimento)
2= 12 VDC
8= 24 VDC (4W spunto, 1W mantenimento)
FISSAGGIO
= con viti per plastica
M= con viti per metallo
= con viti per plastica
M= con viti per metallo
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求