W000-305-W13
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Directly and indirectly operated 2/2 - 3/2 solenoid valves
Directly operated mini-solenoid valves Series W
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_w/elettrovalvola_a_vie_nc_cavetti_300_mm_asmtab.prj},{NB=W000-305-W13},{IDNR=},{MOD=W000-305-W13},{FUNZ=(NC)},{PASS=1.1},{QN=30},{PRESS=0÷10},{INFO=Infotext},{VERS1=20.000},{VERS2=9.000},{PPATH=elettrovalvola_a_vie_nc_cavetti_300_mm_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
3/2 way solenoid valve NC 2 with wires (300 mm) (48V DC 24DC/AC)
Stückliste
W000-305-W13
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
W000-305-W13
W000-305-W13
FUNZ
Function
(NC)
PASS
Orifice
1.1
1.1
Ømm
QN
Qn
30
30
N/min
PRESS
Pressure min-max bar
0÷10
0÷10
INFO
Infotext
Information
Infotext
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
2/2-, 3/2-Wegeventile Serie K8B
Camozzi
11.06.2024
K8B Magnetventil für Untergrund
Camozzi
11.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求