CFB-A25P-R1-B7B
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Directly and indirectly operated 2/2 - 3/2 solenoid valves
Solenoid valves series CFB
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_serie_cfb/cfb-a2.prj},{NB=CFB-A25P-R1-B7B},{IDNR=},{SERIE=CFB},{AZIONAMENTO=A},{NUMEROP=2},{CONNESSIONI=5},{DIANOM=P},{MATMEMB=R},{MATCORPO=1},{SOLENOIDE=B7},{TENSIONE=B},{A=18.0},{B=46.5},{C=92.7},{D=18.0},{E=G3/4},{F=54.4},{G=74},{SW=36},{H=29},{I=28},{L=22},{N=13},{M=14},{NDM=26.441},{L1=17.000},{L2=6.000},{L02=18.0},{L3=35.000},{L4=67.0},{L5=12.0},{L6=4.0},{INT1=40.0},{D1=60.0},{D2=27.5},{D3=10.0},{D4=33.0},{D5=12.0},{CH1=4.0},{F1=6.000},{INFO=infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
CFB-A2 - Series CFB
Stückliste
CFB-A25P-R1-B7B
SERIE
Series
CFB
AZIONAMENTO
Operation
A = indirecte
A = indirecte
NUMEROP
Number of ways - position
2 = 2/2 way NC
2 = 2/2 way NC
MATCORPO
Body material
1 = brass
1 = brass
SOLENOIDE
Dimension solenoid
B7
B7
TENSIONE
Solenoid voltage
B = 24V AC 50/60 Hz
D = 110V AC 60 Hz
E = 230V AC 50/60 Hz
2 = 12V DC
3 = 24V DC
B = 24V AC 50/60 Hz
D = 110V AC 60 Hz
E = 230V AC 50/60 Hz
2 = 12V DC
3 = 24V DC
A
18.0
18.0
mm
B
46.5
46.5
mm
C
92.7
92.7
mm
E
G3/4
G3/4
F
54.4
54.4
mm
G
74
74
mm
SW
36
36
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청