CNVL-4I1
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Series 3 valves and solenoid valves
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_3/accessori/cnvl_4i1.prj},{NB=CNVL-4I1},{MOD=CNVL-4I1},{B=26},{C=88.0},{D=60},{E=14},{F=29},{H=98},{L1=26.0},{N=14},{O=5},{Q=38},{R=7},{G=G1/2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
CNVL-4I1 - Intermediate module with 1 position
Stückliste
CNVL-4I1
MOD
CNVL-4I1
D
60
mm
E
14
mm
F
29
mm
H
98
mm
L1
26.0
mm
N
14
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求