MCU 704-1/8
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Flow Control Valves
Flow control valves Series SCU-MCU-SVU-MVU-SCO-MCO
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/controllo/valvole_di_regolazione/valvole_serie_scu_mcu_svu_mvu_sco_mco/serie_mcu_asmtab.prj},{NB=MCU 704-1/8(41)},{IDNR=},{MOD=MCU 704-1/8},{MODX=MCU_704-1/8},{A=1/8},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{H=5.0},{L=41.0},{S=12.5},{SW=12},{SW1=7.0},{Z=46.0},{M=-},{HUB=41.0},{INFO=Infotext},{INFOX1=mcu_1.txt},{V=2},{D=8.000},{D1=6.000},{D2=9.800},{D3=4.000},{D4=8.500},{D5=14.000},{D6=9.700},{D7=8.330},{D8=8.000},{D9=3.500},{D10=0.000},{H1=5.200},{H2=3.400},{H3=2.300},{H4=0.700},{H5=3.700},{H6=4.000},{H7=1.900},{H8=2.100},{H9=6.000},{H10=5.500},{H11=3.300},{H12=8.300},{H13=0.000},{H14=0.000},{F1=60.000},{F2=0.000},{R1=0.300},{R2=11.700},{GEW=M4},{NDM=4.000},{KDM=3.141},{PPATH=serie_mcu_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Valves Series MCU
Stückliste
MCU 704-1/8
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
MCU 704-1/8
MCU 704-1/8
A
1/8
1/8
H
5.0
5.0
mm
L
41.0
41.0
mm
S
12.5
12.5
mm
SW
12
12
mm
SW1
7.0
7.0
mm
Z
46.0
46.0
mm
HUB
Stroke
INFO
Infotext
Information
Infotext
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求