GSCU 02F-02
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Valves NPTF
MOD.GMCU-MCU-GSCU-SCU-GSVU-SVU-MVU-GMVU-SCO-MCO
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/controllo/valvole_nptf/gmcu-mcu-mcu-gscu-scu-gsvu-svu-mvu-gmvu-sco-mco/serie_gscu-f.prj},{NB=GSCU 02F-02},{IDNR=},{MOD=GSCU 02F-02},{A=1/8},{A01=4},{D=1/8},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{H01=8},{S01=19.5},{L01=36.8},{LX1=36.8},{M01=20.0},{SW01=14},{SW101=7.000},{Z01=51.0},{F=9.0},{H1=0.800},{H2=0.700},{H3=8.000},{H4=1.000},{H5=8.200},{H6=6.000},{H7=4.500},{H8=1.000},{H9=5.000},{H10=1.600},{H11=0.900},{H12=5.500},{H13=6.500},{H14=0.000},{H15=0.000},{H16=5.200},{H17=0.200},{H18=15.000},{H19=12.000},{H20=3.200},{H21=9.500},{D1=11.800},{D2=9.700},{D3=7.000},{D4=6.200},{D5=13.000},{D6=8.500},{D7=8.000},{D8=7.200},{D9=15.000},{D10=14.000},{D11=7.000},{D12=4.000},{D12KDMI=3.141},{D12KDMA=3.242},{D13=6.000},{D14=9.800},{D15=6.000},{ND=0.405},{X01=9.000},{LF=7},{D16=6.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Serie GSCU_F
Stückliste
GSCU 02F-02
MOD
Mod.
GSCU 02F-02
GSCU 02F-02
A
1/8
1/8
mm
D
NPTF
1/8
1/8
Inch
H
0.315
0.315
Inch
S
0.768
0.768
Inch
L
1.449
1.449
Inch
M
0.787
0.787
Inch
SW
0.551
0.551
Inch
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求