SCO 32F-32-11.224
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Valves NPTF
MOD.GMCU-MCU-GSCU-SCU-GSVU-SVU-MVU-GMVU-SCO-MCO
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/controllo/valvole_nptf/gmcu-mcu-mcu-gscu-scu-gsvu-svu-mvu-gmvu-sco-mco/serie_sco_32f-32.prj},{NB=SCO 32F-32-11.224},{A01=5},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{S01=5.5},{H01=4.5},{L01=31.1},{LX1=31.1},{Z01=59.0},{M01=10.5},{F=9.0},{SW01=8},{SW101=7.000},{SW201=8.000},{H1=0.800},{H2=0.700},{H3=7.800},{H4=3.000},{H5=8.200},{H6=9.000},{H7=8.000},{H8=0.000},{H9=5.000},{H10=1.600},{H11=0.900},{H12=5.500},{H13=6.500},{H14=0.000},{H15=0.000},{H16=5.200},{H17=0.500},{H18=13.000},{H19=12.000},{H20=3.200},{H21=9.500},{H22=14.500},{H23=1.000},{D1=12.600},{D2=7.000},{D3=4.800},{D4=4.000},{D5=8.000},{D6=9.000},{D7=8.000},{D8=7.200},{D9=15.000},{D10=15.000},{D11=7.000},{D12=4.000},{D12KDMI=3.141},{D12KDMA=3.242},{D13=2.000},{D14=9.800},{D15=6.000},{ND=0.405},{R1=10.000},{IDNR=},{CORSA=1.224}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Valves Series SCO 32F-32
Stückliste
SCO 32F-32-11.224
MOD
Mod.
SCO 32F-32
A
UNF
10-32
B
UNF
10-32
Inch
S
0.217
Inch
H
0.177
Inch
L
1.224
Inch
SW
0.315
Inch
SW2
0.315
Inch
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求