L-41-40
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 32 ISO 21287
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_32/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtab.prj},{NB=L-41-40_32},{IDNR=},{MOD=L-41-40},{PHY=40},{INFO=Infotext},{CD=12},{E=52.0},{EW=28.0},{L=16.0},{FL=25.0},{MR=12.0},{XD=77.0},{CDS=6 Nm},{F=38.000},{B=3.000},{RAD=6.000},{K=6.400},{MODX=M16x50},{MODS=S-160-200},{B1=35.000},{H=5.000},{A=7.000},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. L_32 - Rear trunnion
Stückliste
L-41-40
IDNR
Ident number
MOD
Mod.
L-41-40
L-41-40
PHY
Ø cil.
40
40
mm
INFO
Infotext
Information
Infotext
CD
Ø
12
12
mm
E
52.0
52.0
mm
EW
28.0
28.0
mm
L
16.0
16.0
mm
FL
25.0
25.0
mm
MR
12.0
12.0
mm
XD
+
77.0
77.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求