C-41-50+L-41-50+S-50
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 32 ISO 21287
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_32/accessori/mod_c_l_s_asmtab.prj},{NB=C-41-50+L-41-50+S-50(0)_32},{IDNR=},{MODC=C-41-50},{MODL=L-41-50},{MODS=S-50},{PHY=50},{CD=12},{E=64},{L=16.0},{FL=27},{M=27},{M1=11.5},{M2=M8},{TG=46.5},{XD=80.0},{N=9.0},{I=11.0},{Z=25},{CDS=10 Nm},{ZROT=0},{INFO=Infotext},{PPATH=mod_c_l_s_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. C+L+S_60_d - Accessori combination
Stückliste
C-41-50+L-41-50+S-50
IDNR
Identnummer
MODC
Mod. C
C-41-50
C-41-50
MODL
Mod. L
L-41-50
L-41-50
MODS
Mod. S
S-50
S-50
PHY
Ø cil.
50
50
mm
CD
CD H9
12
12
mm
E
64
64
mm
L
16.0
16.0
mm
FL
27
27
mm
M1
11.5
11.5
mm
M2
M8
M8
mm
TG
46.5
46.5
mm
XD
±1.6
80.0
80.0
mm
Z
25
25
mm
CDS
Torque force
10 Nm
10 Nm
ZROT
mm
Enter value for ZROT
mm
cm
inch
ft
確定
INFO
Infotext
Information
Infotext
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求