D-E-41-50
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 60 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_60/accessori/ancoraggio_a_flangia_mod_d_e_asmtab.prj},{NB=D-E-41-50_60},{IDNR=},{MOD=D-E-41-50},{PHY=50},{W=25},{MF=12},{ZB=143},{TF=90},{R=45},{UF=110},{E=65},{FB=9.0},{ZF=155},{CDS=13 Nm},{INFO=Infotext},{RAD=8.400},{A=46.500},{B=46.500},{P=20.000},{MODX=B-41-50},{H=15.000},{PF=1},{PPATH=ancoraggio_a_flangia_mod_d_e_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. D-E_60 - Front and rear flange
Stückliste
D-E-41-50
IDNR
Ident number
MOD
Mod.
D-E-41-50
D-E-41-50
PHY
Ø cil.
50
50
mm
W
±2
25
25
mm
MF
12
12
mm
ZB
JS14
143
143
mm
TF
JS14
90
90
mm
R
JS14
45
45
mm
UF
110
110
mm
E
65
65
mm
FB
FB H13
9.0
9.0
mm
ZF
±1.25
155
155
mm
CDS
Torque force
13 Nm
13 Nm
INFO
Infotext
Information
Infotext
PF
1
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求