B-41-50
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders - aluminium profile Series 61 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_61_profilo_in_alluminio/accessori/ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtab.prj},{NB=B-41-50(0)50},{IDNR=},{MOD=B-41-50},{PHY=50},{AT=4},{SA=170},{XA=175},{TR=45},{E=62.5},{AB=10.0},{AH=45},{AO=15},{AU=32},{CDS=13 Nm},{INFO=Infotext},{V=31.000},{R=7.000},{MR=20.500},{V1=21.750},{RAD=8.400},{A=46.500},{H=2500},{HUB=0},{PPATH=ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. B - Foot mount
Stückliste
B-41-50
IDNR
Ident number
MOD
Mod.
B-41-50
B-41-50
PHY
Ø cil.
50
50
mm
AT
4
4
mm
SA
±1.25
170
170
mm
XA
±1.25
175
175
mm
TR
JS14
45
45
mm
E
62.5
62.5
mm
AB
10.0
10.0
mm
AH
JS16
45
45
mm
AO
15
15
mm
AU
32
32
mm
CDS
Torque force
13 Nm
13 Nm
INFO
Infotext
Information
Infotext
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
確定
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求