GKF-40-0
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders - aluminium profile Series 61 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_61_profilo_in_alluminio/accessori/giunto_compensatore_mod_gkf_asmtab.prj},{NB=GKF-40-0},{MOD=GKF-40},{PHY=40},{ETRANSL=0},{KK=M12X1,25},{A=56},{B=60},{R=38},{TF=42},{L=22.5},{L1=15},{I=9.0},{D=20.0},{D1=15.0},{D2=9.0},{SW=15},{E=2.5},{KK1=12},{D3=22.5},{D4=31.0},{L2=9.5},{L3=5.5},{D5=29.000},{PPATH=giunto_compensatore_mod_gkf_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Self compensating adaptor Mod.GKF
Stückliste
GKF-40-0
MOD
GKF-40
GKF-40
mm
PHY
40
40
ETRANSL
mm
Enter value for ETRANSL
mm
cm
inch
ft
確定
KK
M12X1,25
M12X1,25
mm
A
56
56
mm
B
60
60
mm
R
38
38
mm
TF
42
42
mm
L
22.5
22.5
mm
L1
15
15
mm
I
9.0
9.0
mm
D
20.0
20.0
mm
D1
15.0
15.0
mm
D2
9.0
9.0
mm
SW
15
15
mm
E
2.5
2.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求