FN-50
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 63 cylinders - Aluminium tube and profile ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/mod_fn.prj},{NB=FN-50},{MOD=FN-50},{DIAM=Ø50},{TK=19.000},{TY=9.000},{XH=28.000},{XL=152.000},{US=69.000},{TL=16.000},{TM=75.000},{TD=16.000},{R=1.600},{F=10 Nm},{A=40.000},{B=46.500},{C=8.000},{D=12.000},{E=8.000},{X=25.000},{Y=6.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. FN - Ancoraggio cerniera anteriore/posteriore con viti
Stückliste
FN-50
MOD
Codice identificativo
FN-50
FN-50
DIAM
Diametro cilindro corrispondente
Ø50
Ø50
TK
Spessore cerniera
19.000
19.000
mm
TY
Mezzeria spessore cerniera
9.000
9.000
mm
XH
Distanza cerniera ant da chave
28.000
28.000
mm
XL
+ Distanza cerniera post da chiave
152.000
152.000
mm
US
Larghezza quadro cerniera
69.000
69.000
mm
TL
Altezza perno
16.000
16.000
mm
TM
Larghezza piano perni
75.000
75.000
mm
TD
Diametro perno
16.000
16.000
mm
R
Raggio base perno cerniera
1.600
1.600
mm
F
Coppia di serraggio
10 Nm
10 Nm
A
Diametro imbocco su cilindro
40.000
40.000
mm
B
Interasse fissaggio su cilindro
46.500
46.500
mm
C
Diametro vite fissaggio
8.000
8.000
mm
D
Dametro testa vite fissaggio
12.000
12.000
mm
E
Altezza lamatura vite fissaggio
8.000
8.000
mm
X
Lunghezza gambo viti
25.000
25.000
mm
Y
Chiave esagonale vite
6.000
6.000
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求