PCV-40-50
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 63 cylinders - Aluminium tube and profile ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/mod_pcv.prj},{NB=PCV-40-50(40)},{IDNR=},{MOD=PCV-40-50},{PHY=40},{A=G1/ 8},{B=188.5},{C=140.5},{R=G1/ 4},{S=16},{D=G1/ 4},{MV=458-015-22-S19},{INFO=Infotext},{L=125.000},{H1=22.000},{H2=28.000},{G1=6.000},{G1X=0.000},{G2=12.000},{G2X=10.106},{GL=12.500},{P1=16.000},{R1=13.500},{R1X=19.000},{RD=1.000},{P2=68.000},{P3=86.000},{R2=14.500},{R2X=10.500},{RD2=0.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. PCV - Example of assembly
Stückliste
PCV-40-50
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
PCV-40-50
PCV-40-50
PHY
Ø cil.
40
40
A
G1/ 8
G1/ 8
B
188.5
188.5
mm
C
140.5
140.5
mm
R
G1/ 4
G1/ 4
S
16
mm
D
D*
G1/ 4
G1/ 4
MV
Valve Mod.**
458-015-22-S19
458-015-22-S19
INFO
Infotext
Information
Infotext
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求