I-12-16
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Minicylinders Series 16,23,24 and 25 CETOP RP52-P DIN/ISO 6432
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/minicilindri_serie_16_24_25/accessori/ancoraggio_a_controcerniera_mod_i.prj},{NB=I-12-16(12)},{IDNR=},{MOD=I-12-16},{PHY=12},{G1=25},{G=15.0},{G2=5.0},{CD=6},{AB=5.5},{C=3.0},{NH=27},{EW=12},{US=18.1},{MR=7},{XC=75},{L=9},{INFO=Infotext},{LX=22.1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. I - Rear Trunnion bracket
Stückliste
I-12-16
IDNR
Ident number
MOD
Mod.
I-12-16
I-12-16
PHY
Ø cil.
12
12
G1
25
25
mm
G
15.0
15.0
mm
G2
5.0
5.0
mm
CD
6
6
mm
AB
5.5
5.5
mm
C
3.0
3.0
mm
NH
27
27
mm
EW
12
12
mm
US
18.1
18.1
mm
MR
7
7
mm
XC
75
75
mm
L
9
9
mm
INFO
Infotext
Information
Infotext
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求