GA-12-16
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Minicylinders Series 16,23,24 and 25 CETOP RP52-P DIN/ISO 6432
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/minicilindri_serie_16_24_25/accessori/forcella_sferica_mod_ga_asmtab.prj},{NB=GA-12-16 (0)},{IDNR=},{MOD=GA-12-16},{PHY=12 - 16},{CN=6},{U=7.0},{EN=9},{ER=10},{AX=12},{CE=30},{KK=M 6x1},{KNDM=6.0},{P=1.00},{T=10.0},{Z=6.5},{ZROT=0.0},{SW=11},{INFO=Infotext},{PPATH=forcella_sferica_mod_ga_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. GA - Piston Rod
Stückliste
GA-12-16
IDNR
Ident number
MOD
Mod.
GA-12-16
GA-12-16
PHY
Ø cil.
12 - 16
12 - 16
CN
H7
6
6
mm
U
7.0
7.0
mm
EN
9
9
mm
ER
10
10
mm
AX
12
12
mm
CE
30
30
mm
KK
M 6x1
M 6x1
T
10.0
10.0
mm
Z
6.5
°
ZROT
°
SW
11
11
mm
INFO
Infotext
Information
Infotext
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求