I-42-40
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Non standard cylinders
Cylinders Series 42
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_non_a_norma/cilindri_serie_42/accessori/ancoraggio_mod_i_asmtab.prj},{NB=I-42-40},{IDNR=},{MOD=I-42-40},{PHY=40},{L1=120.0},{L2=45.0},{L3=117.0},{C=50},{C1=30},{C2=56.1},{C3=28},{D1=9},{D2=12},{E1=5},{F=40},{SW1=17},{G=46.1},{G1=60.1},{G2=70.1},{INFO=Infotext},{MR=14.000},{A=19.000},{PPATH=ancoraggio_mod_i_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. I - Rear trunnion
Stückliste
I-42-40
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
I-42-40
I-42-40
PHY
Ø cil.
40
40
mm
L1
120.0
120.0
mm
L2
45.0
45.0
mm
L3
117.0
117.0
mm
C
50
50
mm
C1
30
30
mm
C2
56.1
56.1
mm
C3
28
28
mm
D1
9
9
mm
D2
H8
12
12
mm
E1
5
5
mm
F
40
40
mm
SW1
17
17
mm
G
46.1
46.1
mm
G1
60.1
60.1
mm
G2
70.1
70.1
mm
INFO
Infotext
Information
Infotext
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求