V-42-32
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Non standard cylinders
Cylinders Series 42
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_non_a_norma/cilindri_serie_42/accessori/ghiera_mod_v42.prj},{NB=V-42-32(M30x1.5)},{IDNR=},{MOD=V-42-32},{PHY=32},{D=M30x1.5},{D1=42},{D2=36},{A=8},{B=7},{C=37},{E=6.2},{SW=17},{INFO=Infotext},{DNDM=30.0},{P=1.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. V - 42 - Nose Nut
Stückliste
V-42-32
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
V-42-32
V-42-32
PHY
Ø cil.
32
32
D
M30x1.5
M30x1.5
D1
42
42
mm
D2
36
36
mm
A
8
8
mm
B
7
7
mm
C
37
37
mm
E
6.2
6.2
mm
INFO
Infotext
Information
Infotext
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求