SWDN-V01-P3-2
AIR-tec-Vogel
Air treatment
Pressure switches and vacuum switches
Series SWDN electronic vacuum/pressure switches
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/trattamento/pressostati_e_vacuostati/vacuostato_serie_swdn/vacuostato_serie_swdn.prj},{NB=SWDN-V01-P3-2},{MOD=SWDN-V01-P3-2},{G1X1=9.728},{CMISURA=V01},{TIPOCOLLELETT=P3},{COLLELETTRICO=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Vacuum/Pressure switch Series SWDN
Stückliste
SWDN-V01-P3-2
MOD
Mod.
SWDN-V01-P3-2
CMISURA
Measuring range
V01 = da -1 bar a 1 bar
P10 = da 0 bar a 10 bar
V01 = da -1 bar a 1 bar
P10 = da 0 bar a 10 bar
TIPOCOLLELETT
Type of electric connection
P3 = n° 2 uscite PNP + n° 1 uscita analogica 1 - 5 V DC (versione solo con cavo 5 poli)
P4 = n° 2 uscite PNP
P3 = n° 2 uscite PNP + n° 1 uscita analogica 1 - 5 V DC (versione solo con cavo 5 poli)
P4 = n° 2 uscite PNP
COLLELETTRICO
Electrical Connection
2 = cavo 2 metri
M = connettore M8 4 Pin
2 = cavo 2 metri
M = connettore M8 4 Pin
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求