MC104-L00
AIR-tec-Vogel
Air treatment
Modular FRL units MC
Lubricators Series MC
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/trattamento/unita_frl_modulari/lubrificatori_mc/lubrificatori_serie_mc.prj},{NB=MC104-L00},{IDNR=},{MOD=MC104-L00},{A=148},{B=83},{C=40},{D=25},{E=11},{F=107},{G=41},{H=4.5},{M=45},{N=45},{P=37},{Q=84},{T=35},{U=G1/4},{UN=13.157},{UK=11.445},{T1=34.000},{T2=9.000},{T3=6.200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Lubrificatori serie MC
Stückliste
MC104-L00
IDNR
Identnummer
MOD
MC104-L00
MC104-L00
A
148
148
mm
B
83
83
mm
C
40
40
mm
D
25
25
mm
E
11
11
mm
F
107
107
mm
G
41
41
mm
H
4.5
4.5
mm
M
45
45
mm
N
45
45
mm
P
37
37
mm
Q
84
84
mm
T
35
35
mm
U
G1/4
G1/4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求