目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
ACPS20
AIRBEST
真空发生器
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pumps/acps.prj},{NB=ACPS20},{MODEL=ACPS},{CPD=20},{MT=Blank:Aluminium alloy},{INFOTEXT=Dimension},{A=86},{B=30},{C=30},{D=50},{E=32},{F=38},{G=G1/4},{G1=13.157},{H=20},{K=41.0},{M=M4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
AIRBEST
描述
ACPS - 输送型真空发生器
明细表
ACPS20
MODEL
产品系列
ACPS
CPD
输送管直径
20:Φ20mm
20:Φ20mm
MT
材质
空白:铝合金
INFOTEXT
其他信息
尺寸注释
A
86
86
mm
B
30
30
mm
C
30
30
mm
D
50
50
mm
E
32
32
mm
F
38
38
mm
G
G1/4
G1/4
H
20
20
mm
K
41.0
41.0
mm
M
M4
M4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求