目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
AM25L-D-N
AIRBEST
真空发生器
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pumps/am_al_ah.prj},{NB=AM25L-D-N},{MODEL=AM},{S=25L},{CP=D},{SM=N},{CVS=},{CD=},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AIRBEST
描述
AM_AL_AH - 多级真空发生器
明细表
AM25L-D-N
MODEL
产品系列
AM:基本型(-92kPa)
AL:流量型(-81kPa)
AH:高真空型(-100.8kPa)
AM:基本型(-92kPa)
AL:流量型(-81kPa)
AH:高真空型(-100.8kPa)
S
规格
25L
50L
75L
100L
125L
150L
25L
50L
75L
100L
125L
150L
CP
连接板规格
D: 供气口NPSF1/8, 真空口G3/4, 排气口G3/4, 连接板材质:PPS
B: 供气口NPSF1/8, 真空口NPT3/4, 排气口NPT3/4, 连接板材质:PPS
AD: 供气口G1/4, 真空口G3/4, 排气口G3/4, 连接板材质:铝合金
E: 供气口NPT1/4, 真空口NPT3/4, 排气口NPT3/4, 连接板材质:铝合金
D: 供气口NPSF1/8, 真空口G3/4, 排气口G3/4, 连接板材质:PPS
B: 供气口NPSF1/8, 真空口NPT3/4, 排气口NPT3/4, 连接板材质:PPS
AD: 供气口G1/4, 真空口G3/4, 排气口G3/4, 连接板材质:铝合金
E: 供气口NPT1/4, 真空口NPT3/4, 排气口NPT3/4, 连接板材质:铝合金
SM
密封材料
N:丁腈橡胶
E:三元乙丙橡胶
F:氟橡胶
N:丁腈橡胶
E:三元乙丙橡胶
F:氟橡胶
CVS
止回阀选型
空白:默认规格,无止回阀
A:带止回阀
空白:默认规格,无止回阀
A:带止回阀
CD
控制装置
空白:默认规格,不带控制装置
PD:电控供气
PQ:气控供气
VD:电控破坏真空
VQ:气控破坏真空
PVD:电控(供气+破坏真空)组合
PVQ:气控(供气+破坏真空)组合
ES:节能系统
空白:默认规格,不带控制装置
PD:电控供气
PQ:气控供气
VD:电控破坏真空
VQ:气控破坏真空
PVD:电控(供气+破坏真空)组合
PVQ:气控(供气+破坏真空)组合
ES:节能系统
INFOTEXT
其他信息
尺寸注释
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ABM_ABX - 迷你型真空发生器
AIRBEST
11.10.2021
AMC - 多级真空发生器
AIRBEST
06.10.2022
PSPH - 重载型缓冲支杆
AIRBEST
29.07.2020
ABM_ABX_i - 集成式真空发生器
AIRBEST
13.05.2021
ZFB - 通用型真空过滤器
AIRBEST
28.02.2023
ZVR - 止回阀
AIRBEST
20.10.2020
AMF 6800 - Vertical acting toggle clamp with open clamping arm and horizont...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
14.03.2024
TXM - 真空吸具-风机标准型
AIRBEST
17.05.2021
ACP - 输送型真空发生器
AIRBEST
13.05.2021
APB - 高压风机
AIRBEST
02.09.2021
ACPF - 输送型真空发生器
AIRBEST
13.05.2021
PSPT - 通用型缓冲支杆
AIRBEST
15.06.2023
CoriolisMaster FCB130 - Coriolis Mass Flowmeter
ABB Automation
14.02.2023
STP - 超薄型花边真空吸盘
AIRBEST
06.05.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求