0752700001
Aircomp
Air preparation
11 slow start valve
line 075 1-2
Powered by
CAD模型選擇
{aircomp/trattamento_aria/11_avviatore_progressivo/linea_075_1-2/avviatore_progressivo_075.prj},{NB=0752700001},{REF=AVP 1/2\" 075 PN Autonom.},{CODE=0752700001},{Q=3075},{C=G1/2\"},{PMAX=10},{PMIN=3},{T=-5/+50},{CP=80},{P=0,41},{NBCUSTOM=0752700001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\11_avviatore_progressivo\\linea_075_1-2\\avviatore_progressivo_075\\075_avp.csv},{NNCUSTOM=Avviatore progressivo},{NTCUSTOM=AVP 1/2\" 075 PN Autonom.},{LINACUSTOM=0752700001},{STEPFILE=075 AVP 12},{PNGFILE=075_avp_image},{DWGFILE=075_avp_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\11_avviatore_progressivo\\linea_075_1-2\\avviatore_progressivo_075}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
slow start valve - AVP 1/2" 075 PN Autonom.
Bill of material
0752700001
REF
Reference
AVP 1/2" 075 PN Autonom.
CODE
Code
0752700001
Q
Flow rate (P1=10 bar DP=1 bar)
3075
Nl/min
C
Connection
G1/2"
Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
10
bar
PMIN
Inlet minimum pressure
3
bar
T
Working temperature
-5/+50
°C
CP
Max Torque
80
Nm
P
Weight
0,41
Kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求