目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
MCKA40x50P(0)
AirTAC
氣動元件
執行組件
夾緊氣缸
MCK系列焊接夾緊氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/clamp_cylinder/mck_series/mck_asmtable.prj},{NB=MCKA40x50P(0)},{TYPE=A},{BORE=40},{STROKE=50},{MAGNET=},{BT=},{CM=MCK40},{MOUNTING=},{THREAD=P},{POS=0},{A=162},{A1=196},{B=51.0},{AC=59},{D=84},{E=97},{E1=34},{F=3},{G=11.5},{H=16},{K=M16x1.5},{L=M6x1},{L1=13},{M=52},{M1=40},{M2=50},{NO=45},{P=1/4},{PB=9.0},{AE=21},{R=30},{V=20},{V1=12},{W=17},{W1A=16.7},{W1B=19.7},{W2=54},{PA=20},{N=47},{ROT1=128.000},{ROT2=170.000},{PPATH=assemblies/mck_asmtpl.prj},{MAGNETX=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
MCK系列 - 焊接夹紧氣缸
明細表
MCKA40x50P(0)
MODEL
規格代號
MCKA40x50P
MCKA40x50P
TYPE
型號
Type A
Type B
Type A
Type B
BORE
缸徑
40
40
mm
STROKE
行程
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
MAGNET
磁石代號
不附磁石
附磁石
不附磁石
附磁石
BT
前后盖型式
三组进出气孔前后盖均带气缓冲
一组进出气孔后盖带气缓冲
三组进出气孔前后盖均带气缓冲
一组进出气孔后盖带气缓冲
CM
MCK40
MCK40
mm
MOUNTING
安裝方式
(無)
带Y接头有M6螺孔
带Y接头无M6螺孔
(無)
带Y接头有M6螺孔
带Y接头无M6螺孔
THREAD
牙型代碼
PT牙
NPT牙
G牙
PT牙
NPT牙
G牙
POS
氣缸杆位置
mm
Enter value for POS
氣缸杆位置
mm
cm
inch
ft
確定
A
162
162
mm
A1
196
196
mm
B
51.0
51.0
mm
AC
59
59
mm
D
84
84
mm
E
97
97
mm
E1
34
34
mm
F
3
3
mm
G
11.5
11.5
mm
H
16
16
mm
K
M16x1.5
M16x1.5
L
M6x1
M6x1
L1
13
13
mm
M
52
52
mm
M1
40
40
mm
M2
50
50
mm
NO
45
45
mm
P
1/4
1/4
PB
9.0
9.0
mm
AE
21
21
mm
R
30
30
mm
V
20
20
mm
V1
12
12
mm
W
17
17
mm
W2
54
54
mm
PA
20
20
mm
N
47
47
mm
MAGNETX
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求