目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
NACFD1 1/2X1/4T(0)
AirTAC
氣動元件
美規產品
美规氣缸
NACF系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/imperial_products/cylinder/nacf_series/nacfd_asmtab.prj},{NB=NACFD1 1/2X1/4T(0)},{BS=1 1/2},{MODEL=NACFD},{STROKE=1/4},{MAGNET=},{RODTYPE=},{MOUNTINGTYPE=},{THREADTYPE=T},{POS=0},{A1=1.52},{AC1=1.26},{AD=0.55},{B=2.62},{C=2.19},{D=5/8},{E=3/8-24 UNF},{EA1=0.59},{H=1/2},{J=0.34},{JA=0.22},{K=1/4-20 UNC},{K2=0.210},{N=4},{P=NPT1/8},{PA=0.30},{AB=0.63},{F=9/16},{FA=0.22},{FZ1=0.98},{FZ2=0.12},{FZ3=0.48},{FZ4=50.00},{FZ5=2.54},{PPATH=assemblies/nacfd_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
NACFD - 美規圓形超薄氣缸
明細表
NACFD1 1/2X1/4T(0)
CNSORDERNO
NACFD1 1/2X1/4T
NACFD1 1/2X1/4T
BS
缸徑
1 1/2
1 1/2
Inch
MODEL
型號
NACFD:美規圓形超薄氣缸 (雙軸型)
NACFD:美規圓形超薄氣缸 (雙軸型)
Inch
STROKE
行程
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2
2 1/2
3
3 1/2
4
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2
2 1/2
3
3 1/2
4
Inch
MAGNET
磁環代號
空白:不附磁
S:附磁石
空白:不附磁
S:附磁石
RODTYPE
活塞杆牙型
空白:內牙型
外牙型
空白:內牙型
外牙型
MOUNTINGTYPE
安裝方式
無附件
無附件
THREADTYPE
牙型代碼
T:NPT
T:NPT
POS
Inch
A
1.52
1.52
Inch
AC
1.26
1.26
Inch
AD
0.55
0.55
Inch
B
2.62
2.62
Inch
C
2.19
2.19
Inch
D
5/8
5/8
Inch
E
3/8-24 UNF
3/8-24 UNF
Inch
EA1
0.59
0.59
Inch
H
1/2
1/2
Inch
J
0.34
0.34
Inch
JA
0.22
0.22
Inch
K
1/4-20 UNC
1/4-20 UNC
Inch
N
4
4
Inch
P
NPT1/8
NPT1/8
Inch
PA
0.30
0.30
Inch
AB
0.63
0.63
Inch
F
9/16
9/16
Inch
FA
0.22
0.22
Inch
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求