目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
NACQD32X5T(0)
AirTAC
氣動元件
美規產品
美规氣缸
NACQ系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/imperial_products/cylinder/nacq_series/nacqd_asmtab.prj},{NB=NACQD32X5T(0)},{BORE=32},{MODEL=NACQD},{STROKE=5},{MAGNET=},{RODTYPE=},{MOUNTINGTYPE=},{THREADTYPE=T},{POS=0.0},{B=45},{BA=49.5},{D=16},{EB=13.0},{J=9},{JA=5.5},{KK=5.2},{KA=17.0},{KB=34.0},{PA=10.0},{E=5/16-24UNF},{K=1/4-20UNC},{P=NPT1/8},{H=9/16},{FA=0.19},{A1=44.5},{A2=54.5},{AC1=30.5},{AC2=40.5},{AB1=7.0},{AB2=19.5},{EA1=9.0},{EA2=12.0},{EA3=13.0},{PB1=7.5},{E1=7.9375},{K1=6.3500},{P1=10.2870},{H1=14.29},{PPATH=assemblies/nacqd_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
NACQD - 美规超薄气缸
明細表
NACQD32X5T(0)
ORDERINGCODE
訂購碼
NACQD32X5T
NACQD32X5T
BORE
缸徑
32
32
mm
MODEL
型號
ACQD:超薄氣缸(雙軸複動型)
ACQD:超薄氣缸(雙軸複動型)
STROKE
行程
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
75
100
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
75
100
mm
MAGNET
磁石
不附磁
附磁石
不附磁
附磁石
RODTYPE
活塞桿牙型
內牙型
B:外牙
內牙型
B:外牙
MOUNTINGTYPE
固定形式
無附件
FA:FA型
FB:FB型
LB:LB型號
無附件
FA:FA型
FB:FB型
LB:LB型號
THREADTYPE
牙型代碼
T:NPT
T:NPT
POS
A
44.5
44.5
mm
AC
30.5
30.5
mm
AB
7.0
7.0
mm
B
45
45
mm
BA
49.5
49.5
mm
D
16
16
mm
EA
9.0
9.0
mm
EB
13.0
13.0
mm
J
9
9
mm
JA
5.5
5.5
mm
KK
5.2
5.2
mm
KA
17.0
17.0
mm
KB
34.0
34.0
mm
PA
10.0
10.0
mm
PB
6.5
6.5
mm
E
5/16-24UNF
5/16-24UNF
K
1/4-20UNC
1/4-20UNC
P
NPT1/8
NPT1/8
H
9/16
9/16
FA
0.19
0.19
Inch
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求