目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
NPBD1-1/16X1/2ST-0
AirTAC
氣動元件
美規產品
美规氣缸
NPB系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/imperial_products/cylinder/npb_series/npbd_asmtab.prj},{NB=NPBD1-1/16X1/2ST-0},{MODEL=NPBD},{BS=1-1/16},{BS2=1 1/16},{STROKE=1/2},{MAGNET=S},{MT=},{TT=T},{POS=0.0},{A=5.12},{AB=1.12},{AC=2.88},{AD=0.70},{B=1.14},{D=5/16},{DA=0.62},{E=5/16-24UNF},{EA=0.50},{F=1/2},{FA=0.19},{G=15/16},{G2=15/16},{GA=0.37},{H=1/4},{M=5/8-18UNF},{MA=0.50},{MC=0.09},{MD=0.624},{N=1},{N2=1},{P=NPT1/8},{PA=0.39},{AT=0.12},{PPATH=npbd/assemblies/npbd_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
NPBD系列 - 美规迷你氣缸
明細表
NPBD1-1/16X1/2ST-0
CNSORDERNO
訂購碼
NPBD1-1/16X1/2ST
NPBD1-1/16X1/2ST
MODEL
型號
NPBD:迷你气缸(雙軸複動型)
NPBD:迷你气缸(雙軸複動型)
BS
內徑
1-1/16
1-1/16
Inch
STROKE
行程
1/2
1
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1/2
1
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MAGNET
磁環代號
附磁石
附磁石
MT
安裝方式
无安装附件
LB
无安装附件
LB
TT
牙型代碼
T:NPT
T:NPT
POS
氣缸杆位置
Inch
A
5.12
5.12
Inch
AB
1.12
1.12
Inch
AC
2.88
2.88
Inch
AD
0.70
0.70
Inch
B
1.14
1.14
Inch
D
5/16
5/16
Inch
DA
0.62
0.62
Inch
E
5/16-24UNF
5/16-24UNF
Inch
EA
0.50
0.50
Inch
F
1/2
1/2
Inch
FA
0.19
0.19
Inch
G
15/16
15/16
Inch
GA
0.37
0.37
Inch
H
1/4
1/4
Inch
M
5/8-18UNF
5/8-18UNF
Inch
MA
0.50
0.50
Inch
MC
0.09
0.09
Inch
MD
0.624
0.624
Inch
N
1
1
Inch
P
NPT1/8
NPT1/8
Inch
PA
0.39
0.39
Inch
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求