目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
P-6D0500M-R2
AirTAC
氣動元件
美規產品
valve
6d_series
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/imperial_products/valve/6d_series/6d_provisional_block.prj},{NB=P-6D0500M-R2},{CNSTYPECODE=P-6D0500M-R2},{A=46.5},{B=84.5},{C=12.0},{D=28.5},{E=11.5},{F=22.5},{G=0.0},{H=8.0},{I=11.5},{R=2.5},{M=4.0},{L=1.5},{F1=39.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
6d_provisional_block - Integrate solenoid valve
明細表
P-6D0500M-R2
CNSTYPECODE
Ordering code
P-6D0500M-R2
P-6D0500M-R2
A
46.5
46.5
mm
B
84.5
84.5
mm
C
12.0
12.0
mm
D
28.5
28.5
mm
E
11.5
11.5
mm
F
22.5
22.5
mm
G
0.0
0.0
mm
H
8.0
8.0
mm
I
11.5
11.5
mm
R
2.5
2.5
mm
M
4.0
4.0
mm
L
1.5
1.5
mm
F1
39.5
39.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求