目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
2KLH03008A
AirTAC
氣動元件
控制元件
二通電磁閥
2KL 系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/valves/2_2_way_solenoid/2kl_series/2kl030_asmtab.prj},{NB=2KLH03008A},{CONDITION=H},{PORT=08},{VOLTAGE=A},{TYPE=},{THREAD=},{INFO=PDF Catalogues},{PPOOL=08},{ORIFICE=030},{B=76.0},{C=10},{C1=10},{D=40},{E=PT1/4},{EM=13.157},{F=43.3},{G=M5},{GM=5},{H=29.3},{I=20.2},{J=16},{K=40},{L=5.3},{M=49},{Z1=19.000},{Z2=14.400},{Z3=32.000},{Z4=22.000},{Z5=12.000},{Z6=1.500},{Z7=7.000},{Z8=10.000},{PPATH=2kl030/assemblies/2kl030_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
2KL030,2KL050 - 流體控制閥(直動常開型)
明細表
2KLH03008A
MODEL
訂購碼
2KLH03008A
2KLH03008A
CONDITION
壓力條件
高壓型
標準型
高壓型
標準型
PORT
接管口徑
08
08
VOLTAGE
線圈電壓
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
V
TYPE
接電方式
端子式
出線式
端子式
出線式
THREAD
牙型代碼
PT牙
NPT牙
G牙
PT牙
NPT牙
G牙
A
52.5
52.5
mm
B
76.0
76.0
mm
C
10
10
mm
C1
10
mm
D
40
40
mm
E
接管口徑
1/4"
1/4"
F
43.3
43.3
mm
G
M5
H
29.3
29.3
mm
I
20.2
20.2
mm
J
16
16
mm
K
40
40
mm
L
5.3
mm
M
49
49
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求