目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
2S25025A
AirTAC
氣動元件
控制元件
二通電磁閥
2S 系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/valves/2_2_way_solenoid/2s_series/2s150_asmtab.prj},{NB=2S25025A},{PORT=25},{VOLTAGE=A},{TYPE=},{THREAD=},{INFO=PDF Catalogues},{JPOOL=25025},{B=80},{C=124.0},{D=92},{E=81.0},{F=8},{G=6.4},{H=36.0},{I=44.5},{J=PT1},{JM=33.249},{K=59},{K1=40.5},{Z1=40.000},{Z3=26.000},{Z4=21.500},{Z5=54.500},{Z6=59.000},{Z7=46.000},{Z8=36.100},{Z14=9.000},{R=14.000},{B1=32.000},{B2=22.000},{PPATH=2s150/assemblies/2s150_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
2S150,2S200,2S250,2S320,2S400,2S500 - 流體控制閥(先導常閉型)
明細表
2S25025A
MODEL
訂購碼
2S25025A
2S25025A
PORT
接管口徑
25
25
VOLTAGE
線圈電壓
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
v
TYPE
接電方式
端子式
出線式
端子式
出線式
THREAD
牙型代碼
PT牙
NPT牙
G牙
PT牙
NPT牙
G牙
A
52.5
52.5
mm
B
80
80
mm
C
124.0
124.0
mm
D
92
92
mm
E
81.0
81.0
mm
F
8
8
mm
G
6.4
6.4
mm
H
36.0
36.0
mm
I
44.5
44.5
mm
J
接管口徑
1"
1"
K
59
59
mm
K1
40.5
40.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求