目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
2WX03008A
AirTAC
氣動元件
控制元件
二通電磁閥
2W 系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/valves/2_2_way_solenoid/2w_series/2w030_asmtab.prj},{NB=2WX03008A},{CONDITION=X},{PORT=08},{VOLTAGE=A},{TYPE=},{THREAD=},{INFO=PDF Catalogues},{EPOOL=03008},{AHELP=1},{B=70.7},{C=10},{C1=10},{D=40},{E=PT1/4},{EM=13.157},{F=43.3},{G=M5},{GM=5},{H=29.3},{I=20.2},{J=16},{K=40},{L=5.3},{M=49},{Z1=19.000},{Z2=14.400},{Z3=32.000},{Z4=22.000},{Z5=12.000},{Z6=1.500},{Z7=7.000},{Z8=10.000},{PPATH=2w030/assemblies/2w030_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
2W030,2W050 - 流體控制閥(直動常閉型)
明細表
2WX03008A
MODEL
訂購碼
2WX03008A
2WX03008A
CONDITION
壓力條件
超高壓型
高壓型
標準型
大流量型
特大流量型
超高壓型
高壓型
標準型
大流量型
特大流量型
PORT
接管口徑
08
08
VOLTAGE
線圈電壓
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
V
TYPE
接電方式
端子式
出線式
端子式
出線式
THREAD
牙型代碼
PT牙
NPT牙
G牙
PT牙
NPT牙
G牙
A
52.5
52.5
mm
B
70.7
70.7
mm
C
10
10
mm
C1
10
mm
D
40
40
mm
E
接管口徑
1/4"
1/4"
F
43.3
43.3
mm
G
M5
H
29.3
29.3
mm
I
20.2
20.2
mm
J
16
16
mm
K
40
40
mm
L
5.3
mm
M
49
49
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求