目錄: AKD
Created: 26.05.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AKD
KCH12-L05-100-M-M10-C3
AKD
滚珠丝杆模组(滑台)
KCH无尘螺杆模组(滑台)
KCH12
Powered by
CAD模型選擇
{akd/sg/kch/kch12/kch12_100_asmtab.prj},{NB=KCH12-L05-100-M-M10-C3(0)},{MODEL=KCH12},{BSL=05},{S=100},{POS=0},{MP=M},{MB=M10},{BRAKE=},{HS=C},{LS=3},{MOTOR=},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/kch12_100_asmtpl.prj},{DIST=8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AKD
描述
KCH12-100W - 无尘螺杆模组(滑台)
明细表
KCH12-L05-100-M-M10-C3
MODEL
本体型号
KCH12
BSL
螺杆导程
05
10
20
32
05
10
20
32
mm
S
有效行程
mm
Enter value for S
有效行程
mm
cm
inch
ft
確定
POS
滑座位置
mm
Enter value for POS
滑座位置
mm
cm
inch
ft
確定
MP
马达位置
M: 马达直结
BC: 马达外露
BM: 马达下折
BR: 马达右折
BL: 马达左折
M: 马达直结
BC: 马达外露
BM: 马达下折
BR: 马达右折
BL: 马达左折
MB
马达厂牌
M10:鸣志 100W
P10:松下 100W
T10:台达、安川、三菱、汇川、富士 100W
M10:鸣志 100W
P10:松下 100W
T10:台达、安川、三菱、汇川、富士 100W
BRAKE
马达刹车
空: 无刹车
空: 无刹车
HS
原点感应器
C: 外挂型 - 马达侧
D: 外挂型 - 反马达侧
E: 无
C: 外挂型 - 马达侧
D: 外挂型 - 反马达侧
E: 无
LS
端点感应器
3: 外挂型 - 1只
4: 外挂型 - 2只
5: 无
3: 外挂型 - 1只
4: 外挂型 - 2只
5: 无
MOTOR
马达
空:无
M:附马达
空:无
M:附马达
L
滑台总长
503
mm
A
200
mm
M
0
unit
N
4
unit
KG
6.8
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求