84D-2
Automatic Valve
Accessories
Mufflers
Powered by
CAD模型選擇
{automaticvalve/accessories/mufflers/sintered_exhaust_muffler.prj},{NB=84D-2},{PN=84D-2},{MN=6379-025},{VN=SBMA2502040A},{MAT=Bronze},{PS=1/4 NPT},{TD=0.540},{CFM=21},{H=1 5/16},{HV=1.31250000},{HEX=19/32},{HEXV=0.59375000},{FILTRATION=40 Microns},{PRESSURE=150},{TEMP=300° F},{W=0.6/17},{WEIGHT=0.6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Automatic Valve
Description
84D Series Sintered Exhaust Mufflers - Accessories
Bill of material
84D-2
PN
Part Number
84D-2
84D-2
MAT
Material
Bronze
Bronze
PS
Pipe Size
1/4 NPT
1/4 NPT
CFM
Flow
21
21
cu ft/min
H
1 5/16
1 5/16
Inch
HEX
Hex
19/32
19/32
Inch
FILTRATION
Filtration
40 Microns
40 Microns
PRESSURE
Max. Press
150
PSIG
TEMP
Max. Temp.
300° F
300° F
W
Weight
0.6/17
0.6/17
oz/g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
series_si1 - Silencers
Aventics
13.07.2022
Modèle 215618 - Prevailing torque type cap nut with nylon insert - Stainles...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 415620 - Ecrou hexagonal 3D - DIN 6334
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210215 - Countersunk flat head screw type Phillips - Stainless steel...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 222801 - Hexagon socket countersunk head screw with security pin - S...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Modèle 416511 - Rondelle plate large découpée - DIN 9021 - ISO 7093
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 416507 - Rondelle plate très large LL découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 215619 - Slotted and castellated hexagon nut - Stainless steel A2 - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
GH2 Ø32 - 100 mm - Guide unit
Aventics
13.07.2022
Modèle 218702 - Spring type straight pin - Stainless steel A2 - DIN 1481 - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215610 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - ISO 4033 - NFE 25-407
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 412411 - Cross recessed raised countersunk head tapping screw - Stai...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 211312 - Self drilling countersunk head six lobes chipboard screw - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 410626 - Female scuttle screw - Stainless steel A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
20.07.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求