BK37.0008.040080030
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Kreuzgriffe und Dreisterngriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/kreuzgriffe_und_dreisterngriffe/bk37_0008.prj},{NB=BK37.0008.040080030},{SHA256=oGXG7ht4jIIM9npwjyt9nWVM2vpsJKEa3fNH1x50cBQ=},{INAME=bk37_0008_040080030},{NAME=bk37_0008_040080030},{ID=bk37_0008_040080030},{ARTNR=BK37.0008.040080030},{DESC=Kreuzgriffschrauben aus Duroplast ähnl. DIN 6335},{D=40},{H=26},{D1=M 8},{KLEIND=17.5},{S=30},{M=15},{C=11}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK37.0008 - Kreuzgriffschrauben, aus Duroplast ähnl. DIN 6335
Bill of material
BK37.0008.040080030
ARTNR
Artikelnummer
BK37.0008.040080030
BK37.0008.040080030
DESC
Beschreibung
Kreuzgriffschrauben aus Duroplast ähnl. DIN 6335
D
Durchmesser (D)
40
40
mm
H
Gesamthöhe (H)
26
26
mm
D1
Gewinde (d1)
M 8
M 8
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
17.5
17.5
mm
S
Schraubenlänge (S)
30
30
mm
M
Schafthöhe (m)
15
15
mm
C
Griffstärke (c)
11
11
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求