BK7.0029.060006
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Schlossgriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/schlossgriffe/bk7_0029.prj},{NB=BK7.0029.060006},{SHA256=8rjJrrTtSL/QIv+kz8TCSD2F4rpMkQFOgkGbvlxpaUQ=},{INAME=bk7_0029_060006},{NAME=bk7_0029_060006},{ID=bk7_0029_060006},{ARTNR=BK7.0029.060006},{DESC=Schlossgriffmuttern mit kurzem Schaft},{D=60},{H=40},{D1=M 6},{KLEIND=23},{KLEINM=13},{KLEINC=27}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK7.0029 - Schlossgriffmuttern mit kurzem Schaft
Bill of material
BK7.0029.060006
ARTNR
Artikelnummer
BK7.0029.060006
BK7.0029.060006
DESC
Beschreibung
Schlossgriffmuttern mit kurzem Schaft
D
Durchmesser (D)
60
mm
H
Gesamthöhe (H)
40
mm
D1
Gewinde (d1)
M 6
M 6
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
23
mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
13
mm
KLEINC
Griffhöhe (c)
27
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 933 - Steel 5.6 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求