7L11097611 PP-RCT Übergang D40
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Transitions
Powered by
CAD模型選擇
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_04/br_pp_rct_rg_lfb_ubergang_ag_keg.prj},{NB=7L11097611 PP-RCT Übergang D40 (High)},{ARTNR=7L11097611},{LOG=High},{ZN=1.8243gB-9-08},{DXR=40 x 1},{D=55},{L=72},{KZ=51},{SW1=63},{R=1\"},{KD=40},{RP1=33.249},{D2=62},{KD1=25.5},{KD2=MIN},{KD2H=0.0},{LNPT=},{L1=54},{KZNPT=},{L1M=20.8},{KLGEW=18},{KLGEWNPT=MIN},{KL1=22.0},{KL2=11.0},{KL3=MIN},{KL3H=0},{KL4=MIN},{KL4H=0},{KL5=21.0},{SW2=MIN},{SW2H=0},{KE1=66.0},{KE2=MIN},{KE2H=0},{GW=0,210},{VE1=-},{VE2=36},{GTIN=4041941077559},{CERT1=●},{CERT2=},{CERT3=●},{CERT4=●},{CERT5=●},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Übergang},{R1=0.000},{R2=14.000},{LR=13.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
Company
Bänninger
Description
BR PP-RCT-Bronze/LFB Transition male-thread-con green
Bill of material
7L11097611 PP-RCT Übergang D40
ARTNR
Artikel Nr.
7L11097611
7L11097611
LOG
Level of detail
High
Medium
High
Medium
DXR
d x R
40 x 1
40 x 1
D
55
55
mm
L
72
72
mm
KZ
z aufgerundet/abgerundet
51
51
SW1
63
63
mm
GW
Gewicht
0,210
0,210
kg
VE1
PU1
-
-
VE2
PU2
36
36
GTIN
4041941077559
4041941077559
CERT1
DINplus P1R0341
●
●
CERT2
DINplus P1R0342
CERT3
NSF Logo
●
CERT4
W LIC. 74818
●
CERT5
ÖVGW W 1.439
●
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求