455254
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
QD Sheaves
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/dodge/pt_components/qd_sheaves/5v_qds_asmtab.prj},{NB=455254},{OD=9.75},{PD=9.75},{G=2-Groove},{G1= '2-Groove', '3-Groove', '4-Groove', '5-Groove', '6-Groove', '8-Groove', '10-Groove'},{BG=0.600},{HG=0.590},{S=0.688},{SE=0.500},{WT2=13.0},{WT3=23.0},{WT4=36.0},{WT5=38.0},{WT6=41.0},{WT8=56.0},{WT10=61.0},{M2=0.44},{M3=1.13},{M4=1.44},{M5=1.38},{M6=2.00},{M8=2.31},{M10=3.31},{K2=0.45},{K3=0.19},{K4=0.24},{K5=0.18},{K6=0.80},{K8=0.89},{K10=1.89},{PPATH=5v_qds_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 31
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
QDS-5V - QD Sheaves
Bill of material
455254
PN
Part Number
455254
455254
OD
Outside Diameter
9.75
9.75
Inch
DES
Description
2/5V9.75-SK
2/5V9.75-SK
QDPN
QD Bushing Part Number
120447
120447
G
Groove Options
2-Groove
3-Groove
4-Groove
5-Groove
6-Groove
8-Groove
10-Groove
2-Groove
3-Groove
4-Groove
5-Groove
6-Groove
8-Groove
10-Groove
WT
Weight
13.0
13.0
T
Type
C1
C1
F
1.69
1.69
Inch
M
0.44
0.44
Inch
K
0.45
0.45
Inch
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求