dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
BALLUFF BCC 0000-0000-00-090-VX4CW8-300
Balluff
连接件
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/connectivity/kabel_antennenkabel_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BCC 0000-0000-00-090-VX4CW8-300},{BC=BCC0EPN},{W=5.750},{AAB912=105},{AAC028=-40},{AAP775=12},{AAC029=MIN},{AAB913=MIN},{AAT080=MIN},{ST=IN},{AL=12},{CAB=30.00 m},{TC=BCC 0000-0000-00-090-VX4CW8-300},{AB=BCC 0000-0000-00-090-VX4CW8-300},{AB1=BCC_0000-0000-00-090-VX4CW8-300},{PV=PV152689},{PX=45989_02},{PXX=45989},{PWEB=yes},{ICON=45989_02.bmp},{RENDER=},{PPATH=kabelstecker/bcc/bcc_kabelstecker_asmtpl.prj},{EDZ=},{VERS=171},{SORT=},{CABFEAT=},{WK=PVC},{SN=},{TRAFFIC=85444993},{AAK442=PVC},{AAI411=18 AWG},{AAQ326=http://www.balluff.com/en/de/productfinder/?geo=/variant/PV152689},{BAB378=gelb},{ECLASS10_1=27-06-01-05},{BAD993=},{AAS489=},{AAD251=},{AAB418=},{AAB419=},{AAW074=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 83
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
电缆和天线电缆
明细表
BALLUFF BCC 0000-0000-00-090-VX4CW8-300
VERF
可用性
不再提供
不再提供
BC
订购代码
BCC0EPN
BCC0EPN
TC
产品识别器
BCC 0000-0000-00-090-VX4CW8-300
BCC 0000-0000-00-090-VX4CW8-300
PX
产品视图
45989_02
45989_02
TECH
技术细节
Tech. Detail
ICON
45989_02.bmp
45989_02.bmp
W
重量
5.750
5.750
Kg
TRAFFIC
海关编号
85444993
85444993
DESCRIPT
Description
Cable = PVC Yellow, 30 m, Number of conductors = 12, Conductor cross-section = 18 AWG, Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C
Cable = PVC Yellow, 30 m, Number of conductors = 12, Conductor cross-section = 18 AWG, Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C
CAE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求