dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
BALLUFF BNI IOL-910-002-K060
Balluff
工业网络技术
记忆模块
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/industrialle_netzwerktechnik/memory_module/memory_module.prj},{NB=BALLUFF BNI IOL-910-002-K060},{BC=BNI00AM},{W=0.028},{ST=BE},{TC=BNI IOL-910-002-K060},{AB=BNI IOL-910-002-K060},{AB1=BNI_IOL-910-002-K060},{PV=PV175221},{PX=54537_00},{IEC=IP67},{PWEB=no},{ICON=54537_00.bmp},{RENDER=},{IODD=https://assets.balluff.com/WebBinary1/ST_IODD_BNI_IOL_910_002_K060_DRF_924349_00_000.zip},{EDZ=BAL.BNI00AM},{VER=60},{TRAFFIC=85176200},{BG=16 x 8 x 34 mm},{ANS=Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR},{DATASTO=14*64 Bytes},{SENST=Speichermodul},{GW=PP},{CYCLETIME=2.0 ms},{WEBINC=I/O-Link Speichermodul},{SORT=IO-Link.},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BNI_IOL_910_002_K060_DE_A17_DOK_923806_04_000.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
记忆模块
明细表
BALLUFF BNI IOL-910-002-K060
VERF
可用性
不再提供
BC
订购代码
BNI00AM
TC
产品识别器
BNI IOL-910-002-K060
PX
产品视图
54537_00
IEC
防护等级
IP67
TECH
技术细节
ICON
W
重量
0.028
Kg
TRAFFIC
海关编号
85176200
WEBINC
产品组别
I/O-Link存储模块
DESCRIPT
Description
Principle of operation = Memory module, Interface = IO-Link 1.1, Operating voltage Ub = 18...30.2 VDC, Connection = M12x1-Male, 4-pin, A-coded, Cable length L = 0.3 m, Data storage = 14*64 Bytes, IO-Link function = Remote memory module for operating data, Housing material = PP, Dimension = 16 x 8 x 34 mm, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP67, when threaded in, Transfer rate = COM2 (38.4 kBaud), Cycle time min. = 2.0 ms
CAE
EPlan
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求