dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
BALLUFF BML-M02-I34-A0-T0500-R0000
Balluff
传感器技术
磁式线性编码器系统 BML
磁铁/规体 (KT)
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/sensortechnik/magnetband_bml/masskoerper_linear/magnetband_rolle_m02_i.prj},{NB=BALLUFF BML-M02-I34-A0-T0500-R0000},{PX=BML-M02},{POL=3},{GK=4},{L=500},{PV=KONFBMLM02R},{EDZ=},{W=MIN},{TRAFFIC=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
环形磁带 BML-M02-..
明细表
BALLUFF BML-M02-I34-A0-T0500-R0000
TC
产品识别器
BML-M02-I34-A0-T0500-R0000
PX
产品视图
BML-M02
POL
极宽度
1mm (针对 BML - S1A)
5 毫米 (针对 BML - S1B)
1mm (针对 BML - S1A)
5 毫米 (针对 BML - S1B)
GK
精度等级
8 μm 总体精度 ±10 μm
18 微米 的总体精度是±20 微米
8 μm 总体精度 ±10 μm
18 微米 的总体精度是±20 微米
L
长度
500.000
1000.000
2400.000
4800.000
500.000
1000.000
2400.000
4800.000
cm
W
重量
Kg
TRAFFIC
海关编号
DESCRIPT
Description
CAE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求