dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
BALLUFF BNS 823-D02-D12-100-10
Balluff
传感器技术
机械开关
带转换单元的机械式在线位置开关
型号系列 100
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/sensortechnik/mechanische_sensoren/mechanische_reih/baureihe_100/bns_823_100.prj},{NB=BALLUFF BNS 823-D02-D12-100-10},{SA=02},{SF=D},{L1=12},{SE=10},{SIC=0},{FA=},{SV=},{SV2='', 'ohne Steckverbinder', '-S80R', '5-polig, rechts', '-S80L', '5-polig, links','-S90R','12-polig, rechts','-S90L','12-polig, links'},{SV3='', 'ohne Steckverbinder','-S80S','5-polig, rechts und links','-S90R','12-polig, rechts','-S90L','12-polig, links'},{SV4='', 'ohne Steckverbinder'},{LX=12,16},{LY=12},{PPATH=bns_823_100_asmtpl.prj},{PV=KONFBNS823100},{W=MIN},{TRAFFIC=},{RENDER=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
BNS 823 型号系列 100
明细表
BALLUFF BNS 823-D02-D12-100-10
TC
产品识别器
BNS 823-D02-D12-100-10
SA
活塞数量
2 圈
3 圈
4 圈
5 圈
6 圈
2 圈
3 圈
4 圈
5 圈
6 圈
SF
活塞类型
凿
球
杆
滚子轴承
凿
球
杆
滚子轴承
L1
开关位置空间
12
16
12
16
L2
70
mm
SE
机械式开关
BSE 61个剩余开关点
只有BSE 61
BSE 85个剩余的转换点 BSE 30.0
仅 BSE 85
BSE 61个剩余开关点
只有BSE 61
BSE 85个剩余的转换点 BSE 30.0
仅 BSE 85
SIC
安全开关元件
0
1
2
0
1
2
FA
功能显示
不带功能显示
6...60 V AC/DC
90...250 V AC/DC
不带功能显示
6...60 V AC/DC
90...250 V AC/DC
SV
插接器
不带插头
5针, 右侧
5针, 左侧
12针, 右侧
12针, 左侧
不带插头
5针, 右侧
5针, 左侧
12针, 右侧
12针, 左侧
W
重量
Kg
TRAFFIC
海关编号
RENDER
DESCRIPT
Description
CAE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求