dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
BALLUFF BES 516-314-N-RK
Balluff
传感器技术
机械开关
附件
电感式连接
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/sensortechnik/mechanische_sensoren/zubehoer/induktive_schalt/induktiv.prj},{NB=BALLUFF BES 516-314-N-RK},{BC=BES02MK},{V=1},{VX=13},{W=0.13},{BAD900=MIN},{AAC962=MIN},{AAS160=MIN},{AAC965=MIN},{BAH436=MIN},{BAD815=MIN},{BAD849=MIN},{BAD823=MIN},{AAS155=MIN},{BAD856=MIN},{ST=IN},{TC=BES 516-314-N-RK},{AB=BES 516-314-N-RK},{AB1=BES_516-314-N},{PV=PV146882},{PX=40608_00},{PWEB=yes},{ICON=40608_00.bmp},{RENDER=},{EDZ=},{COD=NG},{COD1=-},{BSA=2 mm},{GES=0...1,6 mm},{VER=602, 610...613, 605},{TRAFFIC=85365019},{BAD898=},{BAB392=},{BAD722=},{BAD866=},{AAB400=},{BAC461=},{BAD915=},{AAP798=},{BAD899=},{AAQ326=},{BAD946=},{BAD840=},{BAD803=},{BAG975=},{BAD816=},{ECLASS10_1=},{BAF281=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
电感式拉式开关
明细表
BALLUFF BES 516-314-N-RK
VERF
可用性
不再提供
不再提供
BC
订购代码
BES02MK
BES02MK
TC
产品识别器
BES 516-314-N-RK
BES 516-314-N-RK
PX
产品视图
40608_00
40608_00
TECH
技术细节
Tech. Detail
ICON
40608_00.bmp
40608_00.bmp
COD
电感式开关元件代码
NG
NG
BSA
可靠感应距离
2 mm
2 mm
GES
可靠工作距离
0...1,6 mm
0...1,6 mm
VER
应用
602, 610...613, 605
602, 610...613, 605
W
重量
0.13
0.13
Kg
TRAFFIC
海关编号
85365019
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = 59.8 x 11.8 x 60 mm, Housing material = PBT, Range = 2 mm, Switching frequency = 1. Switch position: 1000 Hz, Installation = for flush mounting, Connection type = 1. Switch position: Screw terminals, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, WEEE
Dimension = 59.8 x 11.8 x 60 mm, Housing material = PBT, Range = 2 mm, Switching frequency = 1. Switch position: 1000 Hz, Installation = for flush mounting, Connection type = 1. Switch position: Screw terminals, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求