目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Scheibenhandrad GN323.8-125-K12-A
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Position indicators analog / digital
GN 323.8
GN 323.8 K
GN 323.8 K A
Powered by
Selezione modello CAD
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_4/stellungsanzeiger/gn323_8/gn323_8_k/gn323_8_k_a/gn323_8_k_a.prj},{NB=Scheibenhandrad GN323.8-125-K12-A},{ARTNR=GN323.8-125-K12-A},{PARTNUMBER=GN 323.8-125-K12-A},{NORMNR=GN 323.8},{D1=125},{D2Y=12},{D2=K12},{D3=31},{D4=25.5},{B=15.0},{L1=18},{L2=61.0},{L3=4.0},{DURCHM=23},{GN0008=Gr.60},{GN0003=Gr.60},{ABS1=67.200},{ABS2=41.000},{R1=2.000},{R2=2.500},{R3=3.000},{ABS4=77.000},{ABS5=45.500},{C=5.000},{S=3.750},{W1=24.000},{W2=27.000},{ABS3=12.800},{ABS6=39.000},{ABS7=104.000},{B2=4.000},{T2=1.800},{A1=94.000},{D1X=67.200},{D2X=92.000},{D3X=76.000},{L1X=38.500},{L2X=44.500},{L3X=19.500},{CX=5.000},{WEIGHT=0.4000},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 323.8 - Disc handwheels for position indicators, with keyway, without handle
Bill of material
Scheibenhandrad GN323.8-125-K12-A
ARTNR
GN323.8-125-K12-A
GN323.8-125-K12-A
D1
125
125
mm
D2
H7 Bore
K12
K12
D3
31
31
mm
D4
25.5
25.5
mm
B
15.0
15.0
mm
L1
18
18
mm
L2
~
61.0
61.0
mm
L3
4.0
4.0
mm
GN0008
for position indicators
Gr.60
Gr.60
GN0003
for position indicators
Gr.60
Gr.60
WEIGHT
Weight
0.4000
0.4000
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD
Genera CAD
Genera PDF Datasheet
Richiesta d'Offerta