373605
Blickle
Reifen und Bandagen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/reifen20und20bandagen/373605.prj},{NB=373605},{MANUID=373605},{RADDURCHM=250},{RADBREITE=60},{TRAGF4KMH=630},{WEIGHT=3.159},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-30},{BEV_250X60_190_ZST=../_pool_/be/b1/bev_250x60_190-zst_373605.png},{DESCSHORT=BEV 250x60/190-ZST}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
373605 - BEV 250x60/190-ZST
Stückliste
373605
BEV_250X60_190_ZST
BEV 250x60/190-ZST
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
373605
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BEV 250x60/190-ZST
EAN
4047526373603
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
250
mm
RADBREITE
Radbreite
60
mm
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
630
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.159
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlband
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bandage
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30
°C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
581215 - BEV 415x100/305-ZST
Blickle
10.10.2023
343129 - BEV 415x75/305-ZST
Blickle
10.10.2023
146779 - BEV 360x75/270-ZDG
Blickle
10.10.2023
146621 - BEV 160x50/100-ZDG
Blickle
10.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求