869025
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/869025.prj},{NB=869025},{RI_05_03_KX=../_pool_/ae/3f/ri-05_03-kx_869025.png},{MANUID=869025},{DESCSHORT=RI-05.03-KX},{DESCLONG=Richtungsfeststeller<ul><li>zur Fixierung der Schwenkbewegung einer Lenkrolle in vorgegebene Richtungen</li><li>bei Aktivierung übernimmt die Lenkrolle die Funktion einer Bockrolle</li><li>zur nachträglichen Montage</li><li>rostfreie Ausführung</li></ul>},{EAN=4047526352530},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{WEIGHT=0.568},{PRODUKTTYP=Richtungsfeststeller},{ORDERUNIT=C62},{ECLASS9_1=23-37-92-90},{CNS=CNSERPBASE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
869025 - RI-05.03-KX
Stückliste
869025
RI_05_03_KX
RI-05.03-KX
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
869025
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RI-05.03-KX
EAN
4047526352530
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.568
kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Richtungsfeststeller
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求