目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0471.103320
Blohm
Level indicators, screw plugs
verschlussschrauben_verschlussstopfen
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/verschlussschrauben_verschlussstopfen/28014.prj},{NB=B0471.103320},{BESTBLOHM=B0471.103320},{D1=M33X2},{D=39},{K=5},{L=16},{SW=17},{GEW=0.1194},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{TYP=1.000},{NDM=33.000},{NDM1=0.000},{ST=2.000},{XA=9.0},{XB=33.3},{XC=4.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0471 - Screw plugs with collar and hexagon socket DIN 908
Bill of material
B0471.103320
BESTBLOHM
Order No.
B0471.103320
B0471.103320
D1
thread
M33X2
M33X2
mm
D
Diameter
39
39
mm
K
Length
5
5
mm
L
Length
16
16
mm
SW
width across flats
17
17
GEW
Approx. weight
0.1194
0.1194
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求