目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0411.12060
Blohm
Clamping devices
Hook clamps
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/spannelemente/spannhaken/04373_asmtab.prj},{NB=B0411.1206050},{D=32},{D1=M 12},{H=50},{H1=10},{H2=29},{H3=11},{H4=12},{H5=30},{B=18},{C=40},{R=60},{SW=36},{ANZM=45},{F=11.7},{GEW=0.5346},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{D1D=18.000},{D1SW=10.000},{NDM=12},{ST=1.75},{XA=9.40},{HH=50.000},{H6=65},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04373_schb.prj},{BESTBLOHM=B0411.12060},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0411 - Hook clamps with collar
Bill of material
B0411.12060
D
diameter
32
32
mm
D1
thread
M 12
M 12
H
Clamping range
mm
Enter value for H
Clamping range
mm
cm
inch
ft
確定
H1
height of hexagon
10
10
mm
H2
height
29
29
mm
H3
height of bolt head
11
11
mm
H4
height
12
12
mm
H5
height
30
30
mm
B
width of cone point
18
18
mm
C
width
40
40
mm
R
Radius of cone point
60
60
mm
SW
Width across flats
36
36
mm
ANZM
tightening torque
45
45
max. Nm
F
Clamping force
11.7
11.7
kN
GEW
Approx. weight
0.5346
0.5346
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Code
BESTBLOHM
Order No.
B0411.12060
B0411.12060
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求