BÖLLHOFF 52006416
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Kunststoffschrauben
B 52006 - AMTEC®-Schrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640906798/640908489/640908606.prj},{NB=52006416},{ARTIKELNUMMER=52006416},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/1e/3f/b_52006_stahl_10_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{D2MAX=2.5},{D2MIN=2.3},{DD=4},{DD1=8},{DD2=2,4},{K=2.5},{LMAXA=16.90},{LMINA=15.10},{LAENGEL=16},{STEIGUNGP=1.80},{S=0.9},{TMAX=1.86},{TMIN=1.40},{XMAX=3.6},{NORMBEZEICHNUNG=B},{KOPFFORM=Linsenflanschkopf},{GEWINDEART=Furchendes Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Kreuzschlitz (Pozidriv)},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
B 52006 - Stahl 10 verzinkt, Kreuzschlitz Z
Bill of material
BÖLLHOFF 52006416
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
52006416
52006416
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-01-02
D2MAX
d2 max.
2.5
2.5
D2MIN
d2 min.
2.3
2.3
DD
Durchmesser (d)
4
4
DD1
Durchmesser (d1)
8
8
DD2
Durchmesser (d2)
2,4
2,4
K
k
2.5
2.5
LMAXA
l max. A
16.90
16.90
LMINA
l min. A
15.10
15.10
LAENGEL
Länge (l)
16
16
STEIGUNGP
Steigung (P)
1.80
1.80
S
s
0.9
0.9
TMAX
t max.
1.86
1.86
TMIN
t min.
1.40
1.40
XMAX
x max.
3.6
3.6
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
B
KOPFFORM
Kopfform
Linsenflanschkopf
GEWINDEART
Gewindeart
Furchendes Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Kreuzschlitz (Pozidriv)
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
Standard
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求